Für 2023 hat die EU angekündigt, dass sie ihr erstes Gesetz zur Begrenzung von Methanemissionen erlassen will. Die EU-Methanverordnung wird die Anbieter von Kohle, Öl und Gas dazu verpflichten, ihre Emissionen zu messen und zu melden und gegebenenfalls Maßnahmen zu deren Reduzierung zu ergreifen.

Um Industrieunternehmen zu unterstützen, werden effektive, effiziente und schnelle Methoden zur Erkennung von Methanemissionen und Erdgaslecks benötigt. ABB ist stolz darauf, seine Kunden dabei zu unterstützen, ihre Emissionen durch genaue Messung und Überwachung zu reduzieren.

 

Möchten Sie wissen, wie ABB Ihnen helfen kann, die europäischen Vorschriften zu erfüllen?

Whitepaper herunterladen

Methanmessung leicht gemacht

pama_europe-gas-leak-campaign_banner_1000x389

Die Erdgaslecksuchanlage von ABB erkennt Methanemissionen und Erdgaslecks mit einer Empfindlichkeit, die mehr als 1.000 Mal höher ist als bei herkömmlichen Technologien und 10 Mal schneller als bei herkömmlichen Geräten. Basierend auf der innovativen OA-ICOS™-Technologie und der benutzerfreundlichen Software lokalisiert, attribuiert und quantifiziert es Gasleckquellen mit unübertroffener Zuverlässigkeit und ermöglicht es Industrieunternehmen, praktisch alle Lecks zu finden, notwendige Reparaturen zu priorisieren und gesetzliche Vorschriften zu erfüllen.

 

Möchten Sie wissen, wie ABB Ihnen helfen kann, die europäischen Vorschriften zu erfüllen? Erfahren Sie mehr in unserem umfassenden Whitepaper.

Web_image_ABB-Ability-Illustration_1000x938

Holen Sie sich Ihr Whitepaper

EU gas leak whitepaper_800_DE

Whitepaper: Reduzierung von Methanemissionen durch fortschrittliche Gasleckerkennung in Europa

Die zunehmenden Methanemissionen werden als bedeutender Faktor für die globale Erwärmung erkannt, und die Welt wird sich der Gefahren bewusst, die damit verbunden sind. Als Reaktion auf diese Risiken hat die Europäische Union ehrgeizige Ziele zur Verringerung der Methanemissionen festgelegt und strenge Rechtsvorschriften erlassen, die sicherstellen sollen, dass die emittierenden Unternehmen die Quelle von Leckagen identifizieren und Maßnahmen zu deren sofortiger Behebung ergreifen.

Die Verfügbarkeit von hochpräzisen und leicht zu bedienenden Methanerkennungssystemen wird dazu beitragen, die Auswirkungen dieses bedeutenden Treibhausgases zu verringern und eine bessere Umwelt für alle zu gewährleisten.

 

Im Folgenden finden Sie das Whitepaper:

  • Die Herausforderung der Methanemissionen
  • Bekämpfung der Emissionen durch internationale Bemühungen
  • Europäische Vorschriften zu Methanemissionen
  • Die Herausforderungen der Methanmessung (nicht-optische und optische Methoden)
  • ABB Ability Lösungen zur Erkennung von Erdgaslecks

 

Select region / language